chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCCO-6M12L-4AI-VI-2AO-I | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für CANopen 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung und 2 analoge Ausg
BLCCO-6M12L-4AI-VI-2AO-I
Bestell-ID-Nr. 6811318
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4/2
Breite
80
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
50
Länge
200
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Ausgang, Analoger Ein-/Ausgang, Analoger Eingang
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.138,50
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-6M12L-4AI-VI-2AO-I
Artikel gesamt
€ 1.138,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren