chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDN-8M12L-4AI-VI-8XSG-PD | TURCK – Your Global Automation Partner
BL compact Feldbus Station für DeviceNet 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung und 8 konfigurie
BLCDN-8M12L-4AI-VI-8XSG-PD
Bestell-ID-Nr. 6811065
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4/8
Breite
0
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
0
Länge
0
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Eingang, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.059,30
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-8M12L-4AI-VI-8XSG-PD
Artikel gesamt
€ 1.059,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren