chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDN-4M12MT-8DO-0.5A-N | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für DeviceNet 8 digitale NPN Ausgänge
BLCDN-4M12MT-8DO-0.5A-N
Bestell-ID-Nr. 6811012
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
24 VDC aus Versorgungsspannung
Breite
0
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
0
Länge
0
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Ausgang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 602,80
Artikel gesamt
€ 602,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-4M12MT-8DO-0.5A-N
Support kontaktieren