chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSS4.4T-20-RSS4.4T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSS4.4T-20-RSS4.4T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628883
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schleppkettentauglich,
Breite
220
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
40
Länge
200
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
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
CE
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 82,83
home
Turck-Shop
Others
RSS4.4T-20-RSS4.4T/TXL
Artikel gesamt
€ 82,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren