chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628314
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schleppkettentauglich,
Breite
0
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.25
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
12
Polzahl
12
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 63,03
home
Turck-Shop
Others
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL
Artikel gesamt
€ 63,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren