chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG4M-0.3/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PKG4M-0.3/TXG
Bestell-ID-Nr. 6628311
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
0
Geometrie
gerade
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
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
€ 9,60
home
Turck-Shop
Others
PKG4M-0.3/TXG
Artikel gesamt
€ 9,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren