chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.4T-3/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
WKC4.4T-3/TXO
Bestell-ID-Nr. 6628301
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
0
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
3
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
€ 14,96
home
Turck-Shop
Others
WKC4.4T-3/TXO
Artikel gesamt
€ 14,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren