chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSCV4.4T-2/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
WSCV4.4T-2/TXL
Bestell-ID-Nr. 6626604
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
116
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Höhe
2
Länge
117
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
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
€ 14,08
home
Turck-Shop
Others
WSCV4.4T-2/TXL
Artikel gesamt
€ 14,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren