chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-AKT-AP6X-H1141/S235 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-AKT-AP6X-H1141/S235
Bestell-ID-Nr. 4675221
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
40
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 67,65
home
Turck-Shop
Others
BIM-AKT-AP6X-H1141/S235
Artikel gesamt
€ 67,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren