chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-G12K-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-G12K-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4670323
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
20
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
40
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 94,38
home
Turck-Shop
Others
NI5-G12K-AP6X-V1131
Artikel gesamt
€ 94,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren