chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4-G12K-RN6X 3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI4-G12K-RN6X 3M
Bestell-ID-Nr. 4670253
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Breite
20
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
130
Länge
190
Leitungslänge (m)
3
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 122,65
home
Turck-Shop
Others
BI4-G12K-RN6X 3M
Artikel gesamt
€ 122,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren