chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-P30SK-AP6X/S80 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI10-P30SK-AP6X/S80
Bestell-ID-Nr. 4659522
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
160
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 123,20
Artikel gesamt
€ 123,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI10-P30SK-AP6X/S80
Support kontaktieren