chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-TT6-2AP6X3/S371 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
BI2-TT6-2AP6X3/S371
Bestell-ID-Nr. 4653061
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
112 mm x 34 mm x 16 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
190
Leitungslänge (m)
0.15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 106,70
Artikel gesamt
€ 106,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI2-TT6-2AP6X3/S371
Support kontaktieren