chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M
Bestell-ID-Nr. 4624602
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
200
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 92,29
home
Turck-Shop
Others
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M
Artikel gesamt
€ 92,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren