chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-PST-AP6X/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-PST-AP6X/S97
Bestell-ID-Nr. 4624035
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
110
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zylinderbauform
Rundzylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 100,43
home
Turck-Shop
Others
BIM-PST-AP6X/S97
Artikel gesamt
€ 100,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren