chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-IKE-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-IKE-AP6X
Bestell-ID-Nr. 46214
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
40
Länge
160
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 60,83
home
Turck-Shop
Others
BIM-IKE-AP6X
Artikel gesamt
€ 60,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren