chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4U-EG08-AN6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4U-EG08-AN6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4600650
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
50
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
10
Länge
60
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 83,49
home
Turck-Shop
Others
NI4U-EG08-AN6X-H1341
Artikel gesamt
€ 83,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren