chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TLF100P3QP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
TLF100P3QP
Bestell-ID-Nr. 3812285
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
190 mm x 100 mm x 42,2 mm
Breite
100
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bimodal (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Höhe
42.2
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Länge
190
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
RGB
Schutzart
IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 318,31
home
Turck-Shop
Others
TLF100P3QP
Artikel gesamt
€ 318,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren