chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VSM-2M5RNR500-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
VSM-2M5RNR500-2M
Bestell-ID-Nr. 3806814
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
35
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
500
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 145,95
home
Turck-Shop
Others
VSM-2M5RNR500-2M
Artikel gesamt
€ 145,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren