chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VSM-2S4APD10-Q7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
VSM-2S4APD10-Q7
Bestell-ID-Nr. 3806812
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Betriebsart
Diffus
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 4 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
45
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
10
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
630
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 280,78
home
Turck-Shop
Others
VSM-2S4APD10-Q7
Artikel gesamt
€ 280,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren