chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50APT2GRWF2Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K50APT2GRWF2Q
Bestell-ID-Nr. 3801793
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
60
Länge
100
Lichtart
Rot, ,
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 227,96
Artikel gesamt
€ 227,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50APT2GRWF2Q
Support kontaktieren