chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI5-K09-Y1/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI5-K09-Y1/S100
Bestell-ID-Nr. 1650214
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
0.5
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schlitzweite (mm)
5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 68,75
home
Turck-Shop
Others
SI5-K09-Y1/S100
Artikel gesamt
€ 68,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren