chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-EM12-Y0/S300 | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-EM12-Y0/S300
Bestell-ID-Nr. 1070035
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
10
Länge
100
Leitungsfarbe
Rotbraun
Leitungslänge (m)
2
Umgebungstemperatur max. (°C)
130
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 122,21
home
Turck-Shop
Others
BIM-EM12-Y0/S300
Artikel gesamt
€ 122,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren