chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-M12-Y0/S300 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-M12-Y0/S300
Bestell-ID-Nr. 1070021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
50
Länge
160
Leitungsfarbe
Rotbraun
Leitungslänge (m)
2
Umgebungstemperatur max. (°C)
130
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 113,08
home
Turck-Shop
Others
BIM-M12-Y0/S300
Artikel gesamt
€ 113,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren