chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q5.5-AP6X-0.21-RS4/S1354 ge | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor magnetfeldfest
BI2-Q5.5-AP6X-0.21-RS4/S1354 ge
Bestell-ID-Nr. 100023283
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Breite
15
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
15
Länge
300
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.21
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 93,94
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q5.5-AP6X-0.21-RS4/S1354 ge
Artikel gesamt
€ 9.394,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren