chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-10S12C-4B4000-H1481 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zolltext prüfen!
RI-10S12C-4B4000-H1481
Bestell-ID-Nr. 100020537
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
4000
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Bauform
Vollwelle
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Höhe
0
Länge
0
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 367,40
Artikel gesamt
€ 367,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RI-10S12C-4B4000-H1481
Support kontaktieren