chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45 RJ45 840-0.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Ethernetleitung TPE-Kabelmantel
RJ45 RJ45 840-0.5M
Bestell-ID-Nr. U7374-05
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 40,70
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45 RJ45 840-0.5M
Artikel gesamt
€ 40,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren