chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CKM 12-001-20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
CKM 12-001-20
Bestell-ID-Nr. U-85585
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 342,98
Artikel gesamt
€ 342,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKM 12-001-20
Support kontaktieren