chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD RSSD 420-1M/C1195 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD RSSD 420-1M/C1195
Bestell-ID-Nr. U-57418
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
D-codiert
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Stecker
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RSSD 420-1M/C1195
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 72,38
Artikel gesamt
€ 72,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren