chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CSWM 12-7-8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensor Kabelsatz Anschlussleitung
CSWM 12-7-8
Bestell-ID-Nr. U-38410
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 116,93
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CSWM 12-7-8
Artikel gesamt
€ 116,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren