chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
GKM 40-5M/S600 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strom Kabelsatz Anschluss Kabelsatz
GKM 40-5M/S600
Bestell-ID-Nr. U-32286
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
0
Geometrie
gerade
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
Gummi
Material Überwurfmutter/-schraube A
Aluminium
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
25
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
Gummi
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 226,60
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
GKM 40-5M/S600
Artikel gesamt
€ 226,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren