chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.4T-50/TXL1075 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
WKC4.4T-50/TXL1075
Bestell-ID-Nr. 6634167
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
50
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
50
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 171,05
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.4T-50/TXL1075
Artikel gesamt
€ 171,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren