chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC8T-15/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
RSC8T-15/TEY
Bestell-ID-Nr. 6634145
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 51,59
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC8T-15/TEY
Artikel gesamt
€ 51,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren