chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.5T-P7X3-2-RSC4.5T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
WKC4.5T-P7X3-2-RSC4.5T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6633935
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.8
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
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
2
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 30,36
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.5T-P7X3-2-RSC4.5T/TXL
Artikel gesamt
€ 30,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren