chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-5-PSG4S/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
RKC4.4T-5-PSG4S/TXL
Bestell-ID-Nr. 100000223
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
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
5
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 21,78
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-5-PSG4S/TXL
Artikel gesamt
€ 21,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren